Tapa adicional flexible negra, anchura 45 mm, para canal de clipaje directo 50x80 mm o 50x130 mm.
DLP
LEGRAND
Tapa adicional flexible negra, anchura 45 mm, para canal de clipaje directo 50x80 mm o 50x130 mm.
REF. 075779
EAN.
3245060757793
Cubierta flexible con doble suspensión, eficaz, fácil de instalar y se adapta fácilmente a las esquinas para un acabado estético impecable.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
9,37 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 45 mm |
---|---|
Longitud | 2000 mm |
Modelo | Liso |
Método de montaje de las tapas | Por dentro |
Montaje de la cubierta | Fijación a presión (click) |
Material | Plástico |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
---|---|
Color | Negro |
Número RAL | 9017 |
Con película protectora | Si |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Altura | 18.17 mm |
Resistencia al impacto | IK00 |
Clase de protección (IP) | Otros |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN