![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-603817-WEB-R.jpg)
Tapa de an. 45 para canal DLP Aluminio de clipaje directo 50 x 85 / 50 x 130 - 2 m
DLP
LEGRAND
Tapa de an. 45 para canal DLP Aluminio de clipaje directo 50 x 85 / 50 x 130 - 2 m
REF. 603817
EAN.
3245066038179
Fácil instalación, la tapa permite la protección y sujeción de los cables en la canalización.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
12,81 €
/
1 piece
Embalaje:
24 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 45 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Model | Smooth |
Mounting method cover | Inner lying |
Mounting of cover | Snap on |
Material | Aluminium |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Anodised |
---|---|
Colour | Aluminium |
With protective foil | Yes |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 15.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Degree of protection (IP) | Other |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN