![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637763-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa Bandeja portacables OMEGA - an. 200mm - 3 mt - Gris RAL7030
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Tapa Bandeja portacables OMEGA - an. 200mm - 3 mt - Gris RAL7030
REF. 637763
EAN.
3245066377636
Tapas para Bandejas portacables aislantes - ancho 200-mm - 3-mts - Gris RAL 7030.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
18,22 €
/
metro
Embalaje:
12 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura de cubierta | 200 mm |
---|---|
Material thickness | 2 mm |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Length | 3000 mm |
Type of fastening | Snapped on |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Plastic |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -5-60 °C |
Halogen free | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN