Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa Bandeja portacables OMEGA - an. 400mm - 3 mt - Gris RAL7030

Bandejas PVC Omega LEGRAND

Tapa Bandeja portacables OMEGA - an. 400mm - 3 mt - Gris RAL7030

REF. 637765 EAN. 3245066377650

Tapas para Bandejas portacables aislantes - ancho 400-mm - 3-mts - Gris RAL 7030.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
39,13 € / metro Embalaje: 12 metro(s)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura de cubierta 400 mm
Grosor del material 2.5 mm
Suitable for cable tray Yes
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder No
Length 3000 mm
Type of fastening Snapped on
Suitable for circuit integrity No
Material Plastic
Stainless steel, pickled No
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Operating / setting temperature -5-60 °C
Colour Grey
RAL-number 7030
Storage temperature -5-60 °C
Halogen free No

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-01271-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)