![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637963-WEB-R.jpg)
Tapa Bandeja portacables OMEGA - an. 500mm - 3 mt - Gris RAL7030
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Tapa Bandeja portacables OMEGA - an. 500mm - 3 mt - Gris RAL7030
REF. 637963
EAN.
3245066379630
Tapas para Bandejas portacables aislantes - ancho 500-mm - 3-mts - Gris RAL 7030.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
53,43 €
/
metro
Embalaje:
12 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura de cubierta | 500 mm |
---|---|
Grosor del material | 2.8 mm |
Apto para bandeja de cables | Si |
Apto para canal de rejilla | No |
Apto para escalera de cables | No |
Longitud | 3000 mm |
Tipo de fijación | Encajado a presión |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
Material | Plástico |
---|---|
Acero inoxidable, decapado | No |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Color | Gris |
Número RAL | 7030 |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Libre de halógenos | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN