Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa Bandeja portacables OMEGA - an. 600mm - 3 mt - Gris RAL7030

Bandejas PVC Omega LEGRAND

Tapa Bandeja portacables OMEGA - an. 600mm - 3 mt - Gris RAL7030

REF. 637964 EAN. 3245066379647

Tapas para Bandejas portacables aislantes - ancho 600-mm - 3-mts - Gris RAL 7030.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
65,24 € / 1 m Embalaje: 12 m
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Cover width 600 mm
Material thickness 2.8 mm
Suitable for cable tray Yes
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder No
Length 3000 mm
Type of fastening Snapped on
Suitable for circuit integrity No
Material Plastic
Stainless steel, pickled No
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Operating / setting temperature -5-60 °C
Colour Grey
RAL-number 7030
Storage temperature -5-60 °C
Halogen free No

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-01271-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)