![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075608-WEB-R.jpg)
Tapa canal DLP de clipaje directo ancho 45mm. 2 metros. Color Blanco
DLPE
LEGRAND
Tapa canal DLP de clipaje directo ancho 45mm. 2 metros. Color Blanco
REF. 075608
EAN.
3245060756086
Tapa flexible con doble cuelgue, eficaz, fácil de instalar y que se adapta fácilmente a los ángulos para un acabado estético irreprochable.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
8,21 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 45 mm |
---|---|
Longitud | 2000 mm |
Modelo | Liso |
Método de montaje de las tapas | Por dentro |
Montaje de la cubierta | Fijación a presión (click) |
Material | Plástico |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
---|---|
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Con película protectora | Si |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Altura | 18.17 mm |
Resistencia al impacto | IK00 |
Clase de protección (IP) | Otros |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Documentación
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN