![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011112-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa ciega de 130 mm de ancho para canal de aluminio universal.
DLP
LEGRAND
Tapa ciega de 130 mm de ancho para canal de aluminio universal.
REF. 011112
EAN.
3245060111120
Permite proteger y sujetar los cables dentro de la canal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
30,60 €
/
metro
Embalaje:
8 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 130 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Model | Smooth |
Mounting method cover | Inner lying |
Mounting of cover | Snap on |
Material | Aluminium |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Anodised |
---|---|
Colour | Aluminium |
With protective foil | Yes |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 14.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Storage temperature | -25-60 °C |