![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HS/HS4950-BTICINO-1000.jpg)
Tapa ciega Axolute - 1 módulo - Antracita
Axolute
BTICINO
Tapa ciega Axolute - 1 módulo - Antracita
REF. HS4950
EAN.
8012199750163
Placa utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 1 módulo, color antracita.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
3,32 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN