Tapa ciega Classia - Aluminio - 1 módulo
Classia
BTICINO
Tapa ciega Classia - Aluminio - 1 módulo
REF. RA4950
EAN.
8005543673966
Placa en blanco, utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 1 módulo, color aluminio.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
2,40 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 22.3 mm |
---|---|
Diseño de la lente | Rectangular |
Diámetro del orificio | 22.5 mm |
Height | 45.1 mm |
Material | Plástico |
Color | Gris |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP20 |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN