![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/RG/BT-RG4950-WEB-F.jpg)
Tapa ciega Classia - Dark - 1 módulo
Classia
BTICINO
Tapa ciega Classia - Dark - 1 módulo
REF. RG4950
EAN.
8005543631928
Placa en blanco, utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 1 módulo, color negro satinado.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
2,40 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 22.3 mm |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Depth | 22.5 mm |
Hole diameter | 22.5 mm |
Height | 45.1 mm |
Colour | Black |
Material | Plastic |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 9011 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN