![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4949-WEB-R.jpg)
Tapa ciega Living Now - 1/2 módulos
Living Now
BTICINO
Tapa ciega Living Now - 1/2 módulos
REF. K4949
EAN.
8005543611920
Poste de obturación técnica, medio módulo: para llenar los espacios vacíos del soporte entre dispositivos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
1,04 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 11 mm |
---|---|
Height | 45 mm |
Depth | 12.5 mm |
Material | Plastic |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 7015 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
9 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN