Tapa ciega Livinglight - 1 módulo - Blanco
Livinglight
BTICINO
Tapa ciega Livinglight - 1 módulo - Blanco
REF. N4950
EAN.
8012199050973
Placa utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 1 módulo, color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
1,66 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plástico |
---|---|
Diseño de la lente | Rectangular |
Color | Blanco |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP20 |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
6 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_707533/A1
(0.7 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_701798 A1
(0.44 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN