![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4951-BTICINO-1000.jpg)
Tapa ciega Livinglight - 2 módulos - Antracita
Livinglight
BTICINO
Tapa ciega Livinglight - 2 módulos - Antracita
REF. L4951
EAN.
8012199050898
Placa utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 2 módulos, color antracita.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
2,86 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plástico |
---|---|
Diseño de la lente | Rectangular |
Diámetro del orificio | 15 mm |
Color | Negro |
Resistencia al impacto | No aplicable |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |