![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/C4/C4950S-BTICINO-1000.jpg)
Tapa ciega Luna - 1 módulo - Blanco
Luna
BTICINO
Tapa ciega Luna - 1 módulo - Blanco
REF. C4950S
EAN.
8012199284811
Placa utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 1 módulo, color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2007
1,73 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plástico |
---|---|
Diseño de la lente | Rectangular |
Color | Otros |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP20 |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |