![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/AM/AM5000-BTICINO-1000.jpg)
Tapa ciega Màtix - 1 módulo - Blanco
Màtix
BTICINO
Tapa ciega Màtix - 1 módulo - Blanco
REF. AM5000
EAN.
8012199663340
Placa utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 1 módulo, color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2005
1,48 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
4 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN