![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/A5/A5000-BTICINO-1000.jpg)
Tapa ciega Màtix - 1 módulo - Marfil
Màtix
BTICINO
Tapa ciega Màtix - 1 módulo - Marfil
REF. A5000
EAN.
8012199504711
Placa utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 1 módulo, color marfil.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2005
1,57 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plástico |
---|---|
Diseño de la lente | Rectangular |
Color | Otros |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP20 |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
4 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN