![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tapa ciega Màtix - 2 módulos - Blanco
Màtix
BTICINO
Tapa ciega Màtix - 2 módulos - Blanco
REF. AM5000P/2
EAN.
8012199697383
Placa utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 2 módulos, color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2005
3,43 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Hole diameter | 15 mm |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |