Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa ciega metálica XL³ 400 - para celdas laterales - Alt. 1750mm

XL³ 160/400 LEGRAND

Tapa ciega metálica XL³ 400 - para celdas laterales - Alt. 1750mm

REF. 020149 EAN. 3245060201494

Puerta metálica plana -para canaleta XL³400 altura 600mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
316,68 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 250 mm
Altura 1750 mm
Apto para la anchura de construcción de la caja 310 mm
Apto para altura de caja 1900 mm
Material Acero
Acabado de superficie Con revestimiento en polvo

Documentación

1 documento
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)