![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077070-WEB-R.jpg)
Tapa ciega Mosaic - 1 módulo - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Tapa ciega Mosaic - 1 módulo - Blanco
REF. 077070
EAN.
3245060770709
Mecanismos del programa Mosaic™: protector contra sobretensiones, módulo de reemplazo, filtro, zumbadores, campanas, placas ciegas, salidas de cable y MCB de proximidad Placas ciegas - Para mecanismos Mosaic - Blanco - 1 módulo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
2,98 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 22.5 mm |
---|---|
Diseño de la lente | Rectangular |
Profundidad | 24.5 mm |
Altura | 45 mm |
Material | Plástico |
Color | Blanco |
Anchura de apertura | 0 mm |
Altura de la abertura | 0 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP41 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Número RAL | 9003 |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de montaje | Montado en superficie/en ranura |
Documentación
9 documentos
Certificado
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_700568
(0.55 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Certificado
IRAM-DC-E-E100-006.1C1
(1.11 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN