![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-079370L-WEB-R.jpg)
Tapa ciega Mosaic - 1 módulo - Negro mate
Mosaic
LEGRAND
Tapa ciega Mosaic - 1 módulo - Negro mate
REF. 079370L
EAN.
3414972367462
Tapa ciega u obturador de 1 módulo Mosaic en color negro mate RAL 9017. Fijación mediante clips. Los mecanismos pueden montar empotrados o en superficie. IP41 IK04. Material ABS libre de halógenos. Medidas 45x22,5x8,5mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
7,16 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 22.5 mm |
---|---|
Diseño de la lente | Rectangular |
Profundidad | 24.5 mm |
Altura | 45 mm |
Material | Plástico |
Color | Negro |
Anchura de apertura | 0 mm |
Altura de la abertura | 0 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP41 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Número RAL | 9017 |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de montaje | Montado en superficie/en ranura |