![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/27/LG-277071L-WEB-R.jpg)
Tapa ciega Mosaic - 2 módulos - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Tapa ciega Mosaic - 2 módulos - Blanco
REF. 277071L
EAN.
3414971939790
Tapa ciega en color blanco con tratamiento antibacteriano. Mecanismos Mosaic. Preequipada para la fijación mediante clips. Para montaje empotrado o de superficie. Dimensiones 45x45x24,5mm IP41 IK04.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
3,60 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plástico |
---|---|
Diseño de la lente | Cuadrado |
Anchura de apertura | 45 mm |
Altura de la abertura | 45 mm |
Color | Blanco |
Resistencia al impacto | IK04 |
Clase de protección (IP) | IP31 |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Número RAL | 9003 |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN