![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078721-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa ciega Mosaic - 2 módulos - Blanco antibacteriano
Mosaic
LEGRAND
Tapa ciega Mosaic - 2 módulos - Blanco antibacteriano
REF. 078721
EAN.
3245060787219
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
5,81 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 45 mm |
---|---|
Construction type lens | Square |
Depth | 24.5 mm |
Height | 45 mm |
Material | Plastic |
Colour | White |
Width opening | 0 mm |
Height opening | 0 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP41 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | Yes |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Documentación
7 documentos
Certificado
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Certificado
Antibacterial-546-LEG.07.6
(3.48 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Certificado
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN