![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-069537-WEB-R.jpg)
Tapa ciega obturador Plexo
Plexo
LEGRAND
Tapa ciega obturador Plexo
REF. 069537
EAN.
3245060695378
Placa utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 2 módulos, color gris.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
11,91 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Placa de cubierta central |
---|---|
Impresión/marcado | Ninguno |
Tipo de fijación | Otros |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Gris |
Con área para etiqueta | No |
---|---|
Con lente/símbolo intercambiable | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP55 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Anchura | 64 mm |
Altura | 64 mm |
Profundidad | 21.75 mm |
Temperatura de funcionamiento | -25-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN