Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa ciega - Soliroc - 2 módulos

Soliroc LEGRAND

Tapa ciega - Soliroc - 2 módulos

REF. 077866 EAN. 3245060778668

Soliroc™ - Enchufes y accesorios de montaje IK 10 - Apto para edificios públicos, zonas de paso no vigiladas, aparcamientos, zonas comunes de edificios - Alta resistencia a impactos IK 10 y humedad.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2104
47,84 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Material Metal
Construction type lens Square
Width opening 70.4 mm
Height opening 70.4 mm
Colour Other
Degree of impact strength (IK) IK10
Degree of protection (IP) IP55
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C

Documentación

4 documentos
Certificado
NF-NF012_4239 (0.53 Mo)
Certificado
Certificado
Certificado
OC / CB-FR_707077 (0.39 Mo)