![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/770146_pw_124372.jpg)
Tapa ciega Valena - Aluminio brillante
Valena
LEGRAND
Tapa ciega Valena - Aluminio brillante
REF. 770146
EAN.
3245067701461
Placa utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 2 módulos, color aluminio brillante.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2003
9,14 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Square |
Anchura de apertura | 49.5 mm |
Altura de la abertura | 49.5 mm |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP31 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-40 °C |