![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741480-WEB-R.jpg)
Tapa ciega Valena Next - Dark
Valena Next
LEGRAND
Tapa ciega Valena Next - Dark
REF. 741480
EAN.
3414971267039
Placa 45x45mm utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 2 módulos, color dark.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2000
5,46 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 74 mm |
---|---|
Construction type lens | Square |
Depth | 24 mm |
Height | 74 mm |
Material | Plastic |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP41 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 9017 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Other |