Tapa ciega y adaptador para Mosaic Niloé Step - Blanco mate
Niloé Step
LEGRAND
Tapa ciega y adaptador para Mosaic Niloé Step - Blanco mate
REF. 864179
EAN.
3414971124783
Placa utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 2 módulos, color blanco. También tiene un adaptador que permite integrar todas las funciones Mosaic.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
6,11 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Color | Blanco |
---|---|
Número RAL (similar) | 9003 |
Con tapa abatible | No |
Con cuadro de texto | No |
Bloqueable | No |
Dimensiones | SQ45/SQ45 |
Anchura del dispositivo | 75.8 mm |
Altura del dispositivo | 75.8 mm |
Profundidad del dispositivo | 41.1 mm |
---|---|
Profundidad de instalación | 30.9 mm |
Resistencia al impacto | IK02 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Documentación
3 documentos
Certificado
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
Certificado
AENOR-030/002567
(0.35 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002039
(4.32 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN