![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864579-WEB-R.jpg)
Tapa ciega y adaptador para Mosaic Niloé Step - Negro mate
Niloé Step
LEGRAND
Tapa ciega y adaptador para Mosaic Niloé Step - Negro mate
REF. 864579
EAN.
3414971127012
Placa utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. 2 módulos, color blanco. También tiene un adaptador que permite integrar todas las funciones Mosaic.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
7,65 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Colour | Black |
---|---|
RAL-number (similar) | 9017 |
With hinged lid | No |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | SQ45 / SQ45 |
Device width | 75.8 mm |
Device height | 75.8 mm |
Device depth | 41.1 mm |
---|---|
Built-in depth | 30.9 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Documentación
3 documentos
Certificado
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
Certificado
AENOR-030/002567
(0.35 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002039
(4.32 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN