-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para altura de caja
-
Acabado de superficie
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Resistencia al impacto
-
Color
-
Número RAL
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020148_pw_96806.jpg)
Tapa ciega metálica XL³ 400 - para celdas laterales - Alt. 1750mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020148-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa ciega metálica XL³ 400 - para celdas laterales - Alt. 1450mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020148_pw_96806.jpg)
Tapa ciega metálica XL³ 400 - para celdas laterales - Alt. 1150mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020145_pw_96805.jpg)
Tapa ciega metálica XL³ 400 - para celdas laterales - Alt. 1000mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020145-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa ciega metálica XL³ 400 - para celdas laterales - Alt. 850mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020145_pw_96805.jpg)
Tapa ciega metálica XL³ 400 - para celdas laterales - Alt. 700mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-020143-WEB-R.jpg)
Tapa ciega metálica XL³ 400 - para celdas laterales - Alt. 550mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020344-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas ciega metálica XL³ 400 - para cajas y armarios - Alt. 300mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020140-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa ciega metálica XL³ 400 - para celdas laterales - Alt. 200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020342_pw_92429.jpg)
Tapa cubrebornas ciega metálica XL³ 400 - para cajas y armarios - Alt. 200mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020342_pw_92429.jpg)
Tapa cubrebornas ciega metálica XL³ 400 - para cajas y armarios - Alt. 150mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020142-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa ciega metálica XL³ 400 - para celdas laterales - Alt. 100mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020342_pw_92429.jpg)
Tapa cubrebornas ciega metálica XL³ 400 - para cajas y armarios - Alt. 100mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020141-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa ciega metálica XL³ 400 - para celdas laterales - Alt. 50mm
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020340-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas ciega metálica XL³ 400 - para cajas y armarios - Alt. 50mm
Sin IVA