Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa cubrebornas ciega metálica 1/4 de vuelta XL³ 800/4000 - Alt. 50mm - 24 módulos

XL³ 800/4000 LEGRAND

Tapa cubrebornas ciega metálica 1/4 de vuelta XL³ 800/4000 - Alt. 50mm - 24 módulos

REF. 020840 EAN. 3245060208400

Tapa cubrebornas ciega metal 1/4 de vuelta - Permiten el agarre y el precintado - 24 módulos - Altura: 50mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
31,72 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 600 mm
Altura 50 mm
Apto para la anchura de construcción de la caja 725 mm
Apto para altura de caja 2200 mm
Material Acero
Acabado de superficie Con revestimiento en polvo

Documentación

1 documento
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)