![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020342_pw_92429.jpg)
Tapa cubrebornas ciega metálica XL³ 400 - para cajas y armarios - Alt. 200mm
XL³ 160/400
LEGRAND
Tapa cubrebornas ciega metálica XL³ 400 - para cajas y armarios - Alt. 200mm
REF. 020343
EAN.
3245060203436
Tapa cubrebornas ciegas 1/4 de vuelta Para cajas y armarios - Metal - Altura: 200mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1002
52,63 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 515 mm |
---|---|
Altura | 200 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 575 mm |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Resistencia al impacto | IK07 |
---|---|
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
1 documento
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN