![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-401855-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas ciega para caja XL³ 125 de 2, 3 y 4 filas
XL³ 125
LEGRAND
Tapa cubrebornas ciega para caja XL³ 125 de 2, 3 y 4 filas
REF. 401855
EAN.
3245064018555
Tapa cubrebornas ciega 18 módulos - Para cajas XL³ 125, 2, 3 o 4 filas - Permite la integración de productos no modulares (auxiliares de control y de señalización).
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
22,32 €
/
unidad
Embalaje:
2 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 335.5 mm |
---|---|
Altura | 148.5 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 450 mm |
Apto para altura de caja | 750 mm |
Número de unidades de altura (UA) | 1 |
Material | Plástico |
Acabado de superficie | Sin tratamiento |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -20-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
1 documento
Brochure
1 documento
Certificado
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN