Tapa cubrebornas ciega para celda externa de alt. 200mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapa cubrebornas ciega para celda externa de alt. 200mm
REF. 021082
EAN.
3414970756893
Tapa cubrebornas ciega para celda externa de altura 200mm para XL³ 4000.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
79,53 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 350 mm |
---|---|
Altura | 200 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 475 mm |
Apto para altura de caja | 2231 mm |
Número de unidades de altura (UA) | 12 |
---|---|
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN