![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404671-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas específica IS basic y plus - para DPX³ 630 3P/4P sin accesorio
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapa cubrebornas específica IS basic y plus - para DPX³ 630 3P/4P sin accesorio
REF. 404671
EAN.
3245064046718
Tapas cubrebornas específica IS basic y plus con bisagras y cerradura - Para DPX³ 630 3P/4P sin accesorio - Altura 300mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
586,16 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 600 mm |
---|---|
Altura | 300 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Apto para altura de caja | 2200 mm |
---|---|
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Documentación
6 documentos
Guía de instalación
Guía de instalación
Brochure
Hoja técnica
Declaración de construcción
Guía de mantenimiento
1 documento
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN