![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-404672-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas IS basic/ plus - para DPX³ 160/250 3P/4P mando rotativo o motor
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapa cubrebornas IS basic/ plus - para DPX³ 160/250 3P/4P mando rotativo o motor
REF. 404672
EAN.
3245064046725
Tapa cubrebornas específica IS basic y plus con bisagras y cerradura - Para DPX³ 160/250 3P/4P con mando rotativo o motorizado - Altura 200mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
391,47 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 600 mm |
---|---|
Altura | 200 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Apto para altura de caja | 2200 mm |
---|---|
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Documentación
6 documentos
Brochure
Hoja técnica
Guía de instalación
Declaración de construcción
Guía de mantenimiento
Guía de instalación
1 documento
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN