Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa cubrebornas IS basic/plus - para DPX³ 630 3P/4P mando rotativo

XL³ 800/4000 LEGRAND

Tapa cubrebornas IS basic/plus - para DPX³ 630 3P/4P mando rotativo

REF. 404673 EAN. 3245064046732

Tapa cubrebornas específica IS basic y plus con bisagras y cerradura - Para DPX³ 630 3P/4P con mando rotativo o motorizado - Altura 300mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
458,93 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 600 mm
Altura 300 mm
Apto para la anchura de construcción de la caja 725 mm
Apto para altura de caja 2200 mm
Material Acero
Acabado de superficie Con revestimiento en polvo

Documentación

6 documentos
Guía de instalación
Guía de instalación
Brochure
Hoja técnica
F03261FR-00.pdf pdf (0.48 Mo)
Declaración de construcción
Guía de mantenimiento
1 documento
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)