Tapa cubrebornas metal con tornillos imperdibles XL³ 800/4000 - Alt. 150mm - 24 módulos
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapa cubrebornas metal con tornillos imperdibles XL³ 800/4000 - Alt. 150mm - 24 módulos
REF. 020942
EAN.
3245060209421
Tapa cubrebornas ciega metálica con tornillos imperdibles - Bisagras ref. 0 209 59 opcionales - 24 módulos - Altura: 150mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
40,22 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 600 mm |
---|---|
Altura | 150 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Apto para altura de caja | 2200 mm |
---|---|
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Documentación
1 documento
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN