Tapa cubrebornas metal con tornillos imperdibles XL³ 800/4000 - Alt. 400mm - 36 módulos
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapa cubrebornas metal con tornillos imperdibles XL³ 800/4000 - Alt. 400mm - 36 módulos
REF. 020995
EAN.
3245060209957
Tapa cubrebornas ciega metálica con tornillos imperdibles - Bisagras ref. 0 209 59 opcionales - 36 módulos - Altura: 400mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
93,88 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 850 mm |
---|---|
Altura | 400 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 910 mm |
Apto para altura de caja | 1950 mm |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
1 documento
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN