Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa cubrebornas metal con tornillos imperdibles XL³ 800/4000 - Alt. 50mm - 36 módulos

XL³ 800/4000 LEGRAND

Tapa cubrebornas metal con tornillos imperdibles XL³ 800/4000 - Alt. 50mm - 36 módulos

REF. 020990 EAN. 3245060209902

Tapa cubrebornas ciega metálica con tornillos imperdibles - Bisagras ref. 0 209 59 opcionales - 36 módulos - Altura: 50mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
37,32 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 850 mm
Altura 50 mm
Apto para la anchura de construcción de la caja 910 mm
Apto para altura de caja 1950 mm
Material Acero
Acabado de superficie Con revestimiento en polvo
Resistencia al impacto IK07
Temperatura de funcionamiento -5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -5-40 °C
Color Gris
Número RAL 7035
Libre de halógenos Si
Espacio de la etiqueta/área de impresión No

Documentación

1 documento
Brochure
7 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles