![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021139-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal para DMX³ 6300 fija/seccionable- armario XL³ 6300
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapa cubrebornas metal para DMX³ 6300 fija/seccionable- armario XL³ 6300
REF. 021139
EAN.
3245060211394
Tapa cubrebornas metálica con bisagra y cerradura para DMX³ 6300 versión fija y seccionable altura 600mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
591,27 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 850 mm |
---|---|
Altura | 600 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 910 mm |
Apto para altura de caja | 1950 mm |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Brochure
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN