Tapa cubrebornas de metal para un DMX³ o DMX³-I 1600 24 módulos en versión seccionable
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapa cubrebornas de metal para un DMX³ o DMX³-I 1600 24 módulos en versión seccionable
REF. 021085
EAN.
3414970756923
Tapa cubrebornas de metal para un DMX³ o DMX³-I 1600 24 módulos en versión seccionable para XL³ 4000. Altura 600mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
229,21 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 600 mm |
---|---|
Altura | 600 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Apto para altura de caja | 2200 mm |
Número de unidades de altura (UA) | 12 |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Resistencia al impacto | IK07 |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN