![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021087-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas de metal para un DMX³ o DMX³-I 1600 36 módulos en versión seccionable
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapa cubrebornas de metal para un DMX³ o DMX³-I 1600 36 módulos en versión seccionable
REF. 021087
EAN.
3414970756947
Tapa cubrebornas de metal para un DMX³ o DMX³-I 1600 36 módulos en versión seccionable para XL³ 4000. Altura 600mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
352,13 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 850 mm |
---|---|
Altura | 600 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 910 mm |
Apto para altura de caja | 1950 mm |
Número de unidades de altura (UA) | 12 |
---|---|
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN