![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021080-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas de metal para DMX³ o DMX³-I en versión fija para XL³ 4000
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapa cubrebornas de metal para DMX³ o DMX³-I en versión fija para XL³ 4000
REF. 021080
EAN.
3414970756879
Tapa cubrebornas metálica para un DMX³ o DMX³-I versión fija en celda externa de XL³ 4000.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
237,50 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 350 mm |
---|---|
Altura | 600 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 475 mm |
Apto para altura de caja | 2231 mm |
Número de unidades de altura (UA) | 12 |
---|---|
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN