Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - De 1 a 3 DPX³ 630 con diferencial extraíble - vertical

XL³ 800/4000 LEGRAND

Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - De 1 a 3 DPX³ 630 con diferencial extraíble - vertical

REF. 021065 EAN. 3414970756824

Tapa cubrebornas metálica para equipos extraíbles con bisagras y cerradura Equipos en posición vertical - Para 1 a 3 DPX³ 630 con diferencial.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
277,65 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 600 mm
Altura 600 mm
Apto para la anchura de construcción de la caja 725 mm
Apto para altura de caja 2200 mm
Número de unidades de altura (UA) 12
Material Acero
Acabado de superficie Con revestimiento en polvo
Resistencia al impacto IK07
Temperatura de funcionamiento -5-40 °C
Temperatura de almacenamiento -5-40 °C
Color Gris
Número RAL 7035
Libre de halógenos Si
Espacio de la etiqueta/área de impresión No

Documentación

2 documentos
Manual de uso
LE09760AA.pdf pdf (1.57 Mo)
Brochure