![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021211-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - De 1 a 3 DPX³ con/sin mando motorizado frontal - vertical
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - De 1 a 3 DPX³ con/sin mando motorizado frontal - vertical
REF. 021211
EAN.
3245060212117
Tapa cubrebornas metálica - Equipos en posición vertical Para 1 a 3 DPX³ con o sin mando motorizado frontal - Con bisagras y cerradura.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
126,34 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 600 mm |
---|---|
Altura | 400 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Apto para altura de caja | 2200 mm |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN