Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - 1 DMX³ y DMX-I - An. 600mm - 24 módulos
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - 1 DMX³ y DMX-I - An. 600mm - 24 módulos
REF. 020939
EAN.
3245060209391
Tapa cubrebornas metálica con bisagra y cerradura para DMX³ versión fija y seccionable - Para 1 DMX³ 2500 - 100kA 4P o 1 DMX³ 4000 4P o 1 DMX³-I 4000 anchura 600mm - 24 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
262,23 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 600 mm |
---|---|
Altura | 600 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Apto para altura de caja | 2200 mm |
---|---|
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Documentación
1 documento
Brochure
5 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN