Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - 1 DPX³ 630 secc. - mando motorizado - vertical
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - 1 DPX³ 630 secc. - mando motorizado - vertical
REF. 021072
EAN.
3414970972224
Tapa cubrebornas metálica para equipos seccionables Equipos en posición vertical con mando motorizado - Para un equipo sin diferencial - DPX³ 630.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
137,63 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 600 mm |
---|---|
Altura | 400 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN