Pasar al contenido principal
Logo print

Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - 1 DPX³ 630 seccionable - horizontal

XL³ 800/4000 LEGRAND

Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - 1 DPX³ 630 seccionable - horizontal

REF. 021218 EAN. 3245060212186

Tapa cubrebornas metálica para equipos seccionables Equipos en posición horizontal - Para un equipo con o sin diferencial inferior con o sin mando rotativo - DPX³ 630.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
150,12 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 600 mm
Altura 300 mm
Apto para la anchura de construcción de la caja 725 mm
Apto para altura de caja 2200 mm
Material Acero
Acabado de superficie Con revestimiento en polvo

Documentación

1 documento
Brochure
2 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles