![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021071-WEB-R.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - 1DPX³630 con diferencial seccionable - vertical
XL³ 800/4000
LEGRAND
Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - 1DPX³630 con diferencial seccionable - vertical
REF. 021071
EAN.
3414970972217
Tapa cubrebornas metálica para equipos seccionables Equipos en posición vertical con o sin mando rotativo - Para 1 DPX³ 630 con diferencial.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
137,63 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 600 mm |
---|---|
Altura | 600 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN